เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Journey through Colour. DESSO Fuse imagines interior spaces as fields of colour, with fluid transitions for creating flexible, multifunctional workspaces. Nature-inspired shades and fluid, colour-to-colour transitions that mean you can build flexibility into every floor plan, creating softly textured spaces that evoke different landscapes, moods and seasons.


Combined with DESSO Fields, complementary shades and textures melt into one another organically for effortlessly beautiful spaces that work better – naturally.


DESSO Fuse Landscape comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

สเปคสินค้า
    • Circular Carbon Footprint: 0.71 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.6%
    • Yarn recycled content: 100%
    • • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-fuse-landscape
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

สินค้าใกล้เคียง

2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)