เผยแพร่สินค้าของคุณ
Safetred Universal
Tarkett

Safetred Universal

Safetred Universal is our classic safety floor solution for any area that presents a risk of slips or falls. An anti-slip grip provides a high level of protection, while its reinforced surface protects against stains and eases maintenance. Also available in a convenient vinyl tile format for ease of transport and installation.

สเปคสินค้า
    • Classic colours
    • Slip-resistant R10 grip
    • Reinforced surface for stain resistance
    • Easy to clean and maintain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-safetred-universal
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety Floors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

สินค้าใกล้เคียง

2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)