เผยแพร่สินค้าของคุณ
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30.0mm) is the ideal solution for all types of free weights areas, for the toughest of workouts. It has a superior resistance to impacts and falling of heavy loads (up to 200kg) thanks to its 30mm 3-layers composition, with extra high density top layer. It is suitable for installations in upper floors thanks to its vibrations reduction performance.

สเปคสินค้า
    • Superior impact resistance up to 200kg
    • Acoustic performance up to 24dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-sports-droptile-speckle
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Indoor Sports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยาง
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา