เผยแพร่สินค้าของคุณ
Montana - SWISS PANEL® - Corrugated and trapezoidal profiles for roof
Tata Steel
Archived

Montana - SWISS PANEL® - Corrugated and trapezoidal profiles for roof

2.0 จาก 5 ดาว2.0(8 รีวิว)
These profiles are suitable for roofs and ceilings, especially on industrial and commercial buildings. Often these profiles are also used in administrative and residential building segments. The various profile designs provide planners and architects with a large number of design possibilities. Additional specialities, like perforated SWISS PANEL® profiles, stimulates the imagination of architects and building designers.
สเปคสินค้า
  • CE marked in steel (according to DIN EN 10346) and aluminium (according to DIN EN 485-2). Available in lengths from 50mm to 22'000mm with a Colorcoat Polyester 15 or 25my or PRISMA® coating 50my, galvanised or mill finish. Available with perforation or anti condensation or anti drumming felt on request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.montana-swiss-roof
  • Product familyRoof Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Montana
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65
  • Uniclass 2015 DescriptionProfiled sheet roof covering systems
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (12)