เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soléal PY 55 (D)
Technal

Soléal PY 55 (D)

Three opening options to meet your project needs: - Single action, hinged. - Tube - bulb stile. - Double action, pivot. - Technal exclusive design push-pad handle. - Concealed drainage at threshold, bottom rail and mid rail. - Slim clamped hinges: 20-mm visible face for two- and three-part hinges. - Fittings readily applied across the offer. - Integrated door closer: 90° hold-open. - Residential and commercial thresholds - Wide choice of locks. - Doors with 3-part hinge Class RC3: burglar resistance level 3 to EN-1627-30.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TEC-SO-PY-55
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)