เผยแพร่สินค้าของคุณ
LX Premium X-Ray Shielding Glass

LX Premium X-Ray Shielding Glass

Premium X-Ray Shielding Glass

LX Premium X-Ray Shielding Lead Glass offers excellent impact resistance, radiation protection and visual clarity. LX Premium is high quality optical grade, lead barium type, X-ray shielding lead glass that consists of over 60% heavy metal oxide with a minimum of 55% Pbo. It is inserted into two panels of protective sheet glass for easy cleaning.

Features
  • High quality optical grade lead barium type X-Ray lead glass
  • Contains over 60% heavy metal oxide, including at least 55% PbO
  • High transparency - glass surface will not stain or discolor when lead substances react to moisture or lipids
  • Multilayer laminated glass is resistant to breakage from impact
  • Laminated for impact safety resistance
  • Excellent maintainability - glass can be cleaned using such items as a wet cloth, glass cleaners, and detergents without any concern about staining or discoloration
  • Ideal for use in medical facilities, laboratories, observation windows, airports, and screens for radiation
  • Available in 3 thicknesses: LX12 Premium (12 mm) used in most X-ray radiation applications, LX14 Premium (14 mm) and LX20 Premium (20 mm) used in cancer flouroscopic treatment facilities or when a greater protection is required
สเปคสินค้า
  • keywords: x-ray glass, x-ray shielding glass, radiation protection glass, shielding lead glass, protective glass, xray lead glass, glass for labs, medical glass, airport glass, radiation screen glass, lx glass, shield glass, Technical Glass Products, TGP

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.16000
  • Product familyX-Ray Glass
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LX Premium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา