เผยแพร่สินค้าของคุณ
LX-57B X-Ray Shielding Glass

LX-57B X-Ray Shielding Glass

LX-57B X-Ray Shielding Glass

LX-57B X-Ray shielding lead glass offers excellent radiation protection and superb visual clarity. The polished surfaces are scratch resistant, and LX-57B does not discolor due to radiation. LX-57B comes in three thicknesses.

Features
  • High quality optical grade lead barium type X-Ray lead glass
  • Contains over 60% heavy metal oxide, including at least 55% PbO
  • Surfaces are mirror polished
  • Excellent for use in medical facilities, laboratories, airports, and screens for radiation
  • Available in 3 thicknesses: LX7 (7 mm) is used in most X-ray radiation applications, LX9 (9 mm) and LX15 (15 mm) are used in cancer flouroscopic treatment facilities, etc.
สเปคสินค้า
  • keywords: x-ray glass, x-ray shielding glass, radiation protection glass, shielding lead glass, protective glass, xray lead glass, glass for labs, medical glass, airport glass, radiation screen glass, lx glass, shield glass, Technical Glass Products, TGP

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.16036
  • Product familyX-Ray Glass
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LX 57B
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา