เผยแพร่สินค้าของคุณ
THTC Carpet Tile Wasin201
THTC Carpet Tile Wasin201
THTC Carpet Tile Wasin201
THTC Carpet Tile Wasin201
THTC Carpet Tile Wasin201
THTC Carpet Tile Wasin201
THTC Carpet Tile Wasin201

    THTC Carpet Tile Wasin201

    พรมแผ่น (Carpet Tile) ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่การใช้งานป้องกันสิ่งสกปรกได้ดีป้องกันรอยขีดข่วนและเชื้อรา ติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายมีพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ต่างจากพื้นผิวแข็งของพื้นกระเบื้องหรือพื้นซีเมนต์ตรงที่กระเบื้องพรมมีแผ่นรองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและดูดซับแรงได้ดีจึงเหมาะสำหรับสำนักงาน เป็นต้น ผู้ใช้สามารถออกแบบลวดลายการปูพรมได้ตามต้องการ หรือจะวางพรมตามลูกศรที่ระบุก็ได้เช่นกัน ใช้เส้นใยพรมที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน (Polypropylene หรือ PP) และโครงสร้างแผ่นด้านล่างทำจาก PVC

    สเปคสินค้า
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 50 x 50 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.THTC_Carpet-Tile_Water
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)