เผยแพร่สินค้าของคุณ
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    พรมที่คนใช้ทอเพื่อสร้างพรม ซึ่งใช้เวลาในการทอนานและต้องใช้ทักษะสูงจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความละเอียดในรูปแบบการทอที่ประณีต คุณสามารถเลือกเส้นใยคุณภาพต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น อะคริลิก (อะคริลิค) ไนลอน (ไนลอน) วูล (Wool) วูลผสมไนลอน (80% วูล / 20% ไนลอน) และวิสโคส (วิสโคส) ผลิตพรม 45-60 วัน

    สเปคสินค้า
      • Made to order ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.THTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • Product familyCarpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand-Tufted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)7550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)