เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Ash Quickdeck
Thermory

Thermory Ash Quickdeck

Thanks to Thermory QuickDeck modules, installing smart, attractive decking for your terrace has never been easier. With no substructure, tools or even screws required, these decking modules can be quickly and easily connected with the help of weatherproof plastic supports. This beautiful screw-free decking is an ideal solution for roof decks and apartment balconies, with two modular solutions available to create your desired floor pattern.

QuickDeck decking modules are made with thermally modified ash, which is extremely durable, dimensionally stable and knot free with a rich, deep tone. Thermally modified wood is natural, chemical free and harmless to the environment.

สเปคสินค้า
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Hidden

    Use: Exterior Installation methods: Modular system

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ash-quickdeck-est
  • Product familyDecking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์QuickDeck
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermally Modified Wood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
  • ผลิตโดยเอสโตเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)