เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
    Thermory

    Thermory Ash, PaCS® Decking - USA

    PaCS deck boards are thermally modified for decades of rot resistance and stability, and each PaCS Track aligns perfectly with the strips.

    Press and Click Strips, or PaCS, let you easily and quickly install decking without damaging drill bits or wasting product.  You get a flawless, durable with no visible screws!  Pre-grooved boards allow for automatic alignment.  You won't believe how fast installation can be!

    สเปคสินค้า
      • Application: Decking 
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: White Ash 
      • Color: Exotic Brown
      • Finish: Unoiled (Pre-Oiled option)
      • Texture: Smooth
      • Installation types: Hidden 
      • Profile: PaCS Grooved
      • Installation methods: Click
      • Durability class: 1
      • (25+ years’ protection against wood decay)

       

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pacs-decking-usa
    • Product familyDecking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PaCS Decking
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)