เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Spruce Decking
Thermory

Thermory Spruce Decking

Thermally modified spruce decking from our Benchmark range gives your terrace a natural rustic appearance with visible knots. Thermal modification gives spruce excellent weather resistance and durability, as well as a naturally beautiful light-golden tone.

Our selection includes profiles for concealed fixing, which can be used for a flawless finish and easy installation.

Thermally modified wood is a natural, durable and environmentally friendly choice.

สเปคสินค้า
  • Application: Decking 

    Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified spruce 

    Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation 

    Types: Visible, hidden 

    Use: Exterior 

    Installation methods: Screw, clip, PaCS

    Durability class: 1

    (25+ years' protection against wood decay)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spruce-decking-est
  • Product familyDecking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benchmark Spruce
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermally Modified Wood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
  • ผลิตโดยเอสโตเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย