เผยแพร่สินค้าของคุณ
RP WASHLET®+ RX Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush
TOTO USA Inc

RP WASHLET®+ RX Wall-Hung Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - Auto Flush

Complete Wall-Hung toilet package with bidet seat WASHLET and dual flush in-wall tank system.
สเปคสินค้า
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® system, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Matte Silver Basic Round Push Plate

    PREMIST® of the bowl before each use

    Front and rear warm water washing with adjustable temperature and pressure controls

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    2 User Memory

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 9" of floor space compared to standard floor mounted toilet

    Support for up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded polyethylene tank to prevent leaks

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper supply line with the WASHLET Connection

    Auto Flush

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,

    residential

    #MS

    Matte Silver

    Connect+ Washlet, Washlet, Wall-hung, 1.28 gpf, S550e,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CWT4474047CMFGA-rp-washlet-plus-rx-wall-hung-toilet-128gpf-09gpf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)