เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grill
Tradesman Manufacturing

Grill

The Slab Grill is a sleek, louvered, low-profile cover that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 39 square inches of louvred area
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Grill
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Grill
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม