เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANOPRO 2000 - P QUADRO
PANOPRO 2000 - P QUADRO
PANOPRO 2000 - P QUADRO
    Cavatorta

    PANOPRO 2000 - P QUADRO

    recinzione residenziale
    สเปคสินค้า
    • Recinzione in pannelli modulari, in filo d acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati. Di colore verde, con maglie a forma rettangolare, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore. Panopro presenta tutti i requisiti di una recinzione professionale di elevata qualità, prestandosi al contempo ad un utilizzo fai da te. Guarda l’intera Gamma Pano: la gamma modulare per la recinzione residenziale.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cavatorta_panopro
    • Product familyFencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Residential fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)