เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
    UAP

    Duo Handle

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

    The DUO door handle has a 243mm long backplate, and is aimed at the fabricator who wants to offer a high quality designed door handle. The DUO door handle has a tube shaped handle, which gives a very comfortable grip when operating. As the DUO handle suits all needs - working as an attractive high quality lever handle whilst being DDA/EA compliant – it allows fabricators to carry just one handle in stock to satisfy a number of different applications. The DUO door handle has a lever that is curved to the door, making it compliant to DDA (Disability Discrimination Act) and EA (Equality Act) regulations, making it ideal for applications where aesthetics and compliance are key. We recommend fitting the Kinetica 3* Kitemarked Euro Cylinder with it in order to achieve a 3* Kitemark status for TS 007 and for use in PAS 24 doors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DH
    • Product familyDoor Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLever handle locks