เผยแพร่สินค้าของคุณ
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
SB-O3 top mounted 3 KN
    UNIQ Smart Balustrades

    SB-O3 top mounted 3 KN

    UNIQ: THE SMARTEST PROFILE FOR GLASS BALUSTRADES

    The new generation of glass balustrade profiles isn’t just called UNIQ. The patented clamping strip without wedges and rubbers, the adjustability on rough surfaces, the hollow design and the quick and easy assembly are all unique and smart characteristics that save time and money.


    สเปคสินค้า
    • UNIQ SB-O 3

      • top mounting
      • for line load 3 Kn/m
      • stainless steel look or brute
      • for indoor and outdoor use
      • several covers and corner pieces available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34_LB_UNIQ_SB-O3-Top-Mounted
    • Product familyBalustrades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)192.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)