เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
สเปคสินค้า
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • Product familyURSA TERRA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
  • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

พื้นที่การขาย

ยุโรป