เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA AIR ZERO A2 40 mm, are 40mm thick panels made of glass wool used to build rectangular ventilation ducts, thermally and acoustically insulated. The outer surface of the panel consists of aluminum foil reinforced with a dense fiberglass mesh. The interior finish is made of "ZERO" glass fiber fabric, characterized by high durability and resistance to repeated mechanical cleaning. Thanks to the combination of high density mineral wool and special support layers, the product guarantees very high sound absorption and reduces significantly the possibility of bacteria appearing. The material classified as NON-FLAMMABLE ensures a high level of fire safety without affecting the development and spread of the fire.
สเปคสินค้า
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Product familyURSA AIR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlexible glass wool mat insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork