เผยแพร่สินค้าของคุณ
USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile
USG Corporation

USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile

Lightweight, easy to maintain, durable fiberglass panels. Tabaret™ Acoustical Panels medium-textured, vinyl face-laminated fiberglass acoustical panels offer excellent sound control and inherently resist the growth of mold and mildew. Perfect for high humidity areas.

Tabaret™ Acoustical Ceiling Panels combine feature a lightweight basemat that makes installation easy while also resisting sagging, the growth of mold and mildew and providing excellent sound control. NRC – .50-.75. Easy to install. ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty without visible sag, mold or mildew. Washable.

For use in: Department Stores and Boutiques, Grocery Stores, Mall Interior Spaces and Theatres.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Sound Absorption (NRC): 0.70

    Sound Attenuation (CAC): 20

    Light Reflectance: 0.76

    Mold & Mildew Resistance: Yes

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 astm-e1264-class XII: Glass fiber base with membrane-faced overlay, C: Perforated, small holes; E: Lightly textured, Form 1: Nodular

    ASTM E84
    Flame Spread: 25
    Smoke Developed: 50
    Fire Rating: Class A

    Recycled Content: 64.9%

    Thickness (in.): 5/8

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Fiberglass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.USG-Interiors-210-Tabaret-Ceiling-Tile
  • Product familyBuilding Materials: Interior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling tile
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)