The Step Ridgelight solution enables great daylight design in buildings with large, open atriums. The solution consists of multiple rows of VELUX modular skylights connected as Step Ridgelights 25° or as Step Ridgelight 5-25° on Girder.
Suitable for:
Key benefits:
The rows are connected by a factory finished flashing that ensures drainage of water between the rows. The rows must be supported by structural beams on the inside of the building.
Modular Skylights are delivered with a 10-year guarantee on modules and flashings.
VELUX skylight specialists offer support throughout design, specification and installation, including design of structural beams. Please note that structural beams and sub-constructions are not included in the VELUX delivery.
Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, rooflights, skylight,skylights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|
เดนมาร์ก | แคนาดา | จีน |
นอร์เวย์ | สหรัฐอเมริกา | |
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
ไอร์แลนด์ |