เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atrium Ridgelight 5° & 25-40°
Atrium Ridgelight 5° & 25-40°
    VELUX Commercial

    Atrium Ridgelight 5° & 25-40°

    Designed to provide daylight and fresh air through the roof, VELUX modular skylights help create healthy, comfortable and productive indoor spaces. The modular system can be configured to a range of different skylight solutions and offers several features for climate control, ventilation and shading. VELUX modular skylights are sash-frame constructed single skylights with a high-insulating glazing unit. All individual skylights are delivered as prefabricated modules with dedicated factory finished flashings to ensure watertightness in every solution. VELUX modular skylights are the result of several years of research and design by VELUX and Foster + Partners.‎

    An Atrium solution consists of several Ridgelights attached to each other in the sub-construction. A drainage gutter separates each assembly. Atrium Ridgelight installations are applicable for a pitch of 25-40° and at 5° with beams supporting the module sides.

    Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, skylight,skylights, roof windows, glass roof, glazing, & modularity.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.atrium-ridgelight-5-and-25-40
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    เดนมาร์ก
    แคนาดา
    จีน
    นอร์เวย์
    สหรัฐอเมริกา
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรีย
    ไอร์แลนด์