Circularlight an elegant, round rooflight for flat roofs that provides natural light and visual interest.
For buildings with an extraordinary architectural style, Circularlight can be installed to provide natural light and visual interest. The elegant round shape can serve as a single focal point, or multiple units can be combined to create an array that looks great both inside and out.
Circularlight is a non-venting single-unit rooflight that comprises a double-glazed top unit and a top plate that can be mounted on a builders kerb.
Suitable for:
Key benefits:
VELUX Circularlight rooflights are supported by a 10-year guarantee.
VELUX Commercial specialists can offer support throughout design, specification and installation.
The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight, roof light, skylight, roofwindow, roofwindows, roof window, roof windows, lantern roof glazing, modular skylight, skylights, atrium, atria, glass roof, glazing, modularity, Modular Rooflight Solutions, Vitral SkyVision, Monolight, Linearlight, Circularlight, bespoke rooflight solutions
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |