เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv™ Liebert® MTP UPS
Vertiv™ Liebert® MTP UPS
    Vertiv

    Vertiv™ Liebert® MTP UPS

    Introducing Vertiv™ Liebert® MTP UPS, the ultimate power protection solution with its cutting-edge features and high performance, the Liebert® MTP UPS, is the answer to all your critical power needs. With high efficiency and a compact footprint, the Liebert MTP UPS optimizes valuable space while reducing energy costs. With exceptional reliability, this UPS guarantees uninterrupted power to safeguard your critical equipment, preventing costly downtime and data loss. Trust in the power of Liebert MTP UPS to elevate your business to new heights of efficiency, productivity, and peace of mind.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-mtp
    • Product familyVertiv UPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UPS
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000382
    • ชื่อ ETIMUPS
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_64_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUninterruptible power supply (UPS) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 23 21
    • OmniClass TitleUninterrupted Power Supply (UPS) Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย