เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series.The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5676B003-0075

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5676
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย