เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    Equal Rim-ex wall-hung WC pan 54 cm, Rim-ex wall-hung WC pan, With bidet function

    Product code: 7245B476-0075

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7245B476-0090
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)310
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย