เผยแพร่สินค้าของคุณ
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
    VitrA Bathrooms

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White-VitrA

    Special hinge for silent and soft closing.
    VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
    The screw-free fitting of the Quick Release VitrA WC Seat makes it easy to remove and refit after cleaning.

    Product code: 9887B003-7200

    สเปคสินค้า
    • Soft close quiet seat

      VitrA Hygiene

      Quick release wc seat


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9887B003-7200
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)730
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย