เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 5520L003-0088

    สเปคสินค้า
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCPan-54cm-BackToWallSingleWCPan-FloorMounted-Vitra_S20Series_5520L003-0088
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.625
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย