เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Back To Wall Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Zentrum series that is functional and ergonomic with every direction ,makes it easy to create a practical, aesthetic and functional bathroom. Hanged, back-to-wall WC pan design, offers viable alternatives to different pleasure and metresquare.

    Product code: 5780L003-0092

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCPan-60cm-BackToWallCloseCoupledWCPan-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5780L003-0092
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.415
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย