เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Different solutions for different needs! Vitra S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy maintenance with open front feature.

    Product code: 5293B003-0088

    สเปคสินค้า
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCPan-75cm-SpecialNeedsWCPan-CloseCoupledWCPanWithUniversalOutlet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5293B003-0088
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)615
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42.579
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย