เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but closet! Rim-ex closet is designed to make cleaning the closet much more efficient Practical, Due to ductless bowl In a single move can be cleaned much easier. Special internal Cistern reduces soil surface to accommodate, contributes to hygiene. hanged features of the product can be cleaned much easier. Suitable for convenient transport of wheelchair.

    Product code: 5810B003-0075

    สเปคสินค้า
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.312
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย