เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Bath/Shower Mixer - Exposed Part - Minibox

    Installation Type  -  Built-in

    Product code: A42620

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A42620
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Bath&Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)109
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)195
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.72
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย