เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Arkitekt Series Single WC Pan, Back Outlet

    VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials.

    Product code: 6553L003-0101

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)395
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)485
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.612
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย