เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7059B003-0075

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCPan-RimEx-SingleWCPan-54cm-FloorMounted-BackToWall-Vitra-integraSeries_7059B003-0075
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย