เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 48cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series. Providing functionality in a compact size WC pan in tight spaces. The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5671B003-0075

    สเปคสินค้า
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Easy and quick installation with innovative applications.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCPan-WallHung-48cm-Vitra-MetropolSeries_5671B003-0075
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (19)