เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
Ceppostone VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archived

    Ceppostone VitrA Tile Collection

    A colorbody porcelain collection that interprets the elegant Ceppo di Gré of Italy. Ceppostone reinvents the large, granular texture of Ceppo di Gré, a special stone valued for its beauty and strength since ancient times. The collection brings together the grey and mink of the ColorCode approach with modular sizes and offers a high degree of durability that makes it suitable for all usage conditions.
    สเปคสินค้า
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Grey, Mink, Dark greige, Dark grey

      Size: 60x120, 60x60, 30x60, 8.5x60, 5x5

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R11

      Thickness: 9m, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VitrA-Floor-Wall-Tile-Ceppostone-Stone
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor & Wall Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)