เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pure
VITRINTEC

Pure

PURE is a muntin-free system of single-glazed walls with the use of glass panes with a thickness of 10 mm or 12 mm and minimalist system profiles only 22 mm deep and 25 mm or 30 mm high. The maximum height of walls constructed in this system is 3500 mm - ETA certifacte.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pure
  • Product familyPure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pure
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)25
  • กว้าง (มิลลิเมตร)22
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationCurtain Wall