เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silence FS
VITRINTEC

Silence FS

SILENCE FS double-glazed fire protection system, thanks to the use of innovative solutions in the SILENCE FS system, it was possible to maintain the 30mm high, characteristic for all VITRINTEC fire protection systems, the profile width of 78mm allows for the installation of an independent, second glass form, thanks to which the system insulation reaches Rw 47dB. The system is distinguished by an invisible envelope seal, easy assembly and modularity.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Silence_FS
  • Product familySilence
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silence
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationCurtain Wall