เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silence LOFT
VITRINTEC

Silence LOFT

Minimalist aluminum profiles with a height of 30 mm are a subtle and at the same time durable base of the system. Silence Loft is characterized by sound insulation up to Rw 52dB, thus ensuring comfortable working conditions.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SilenceLOFT
  • Product familySilence
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silence
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน