เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pure_FS
  • Product familyPure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pure
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)40
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationCurtain Wall