เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS
Watts

Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS

Watts Drainage Products FD-200-AS on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze angle strainer, and no hub (standard) outlet.

สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, angle strainer, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1137
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING