เผยแพร่สินค้าของคุณ
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Watts Drainage Products FD-330 epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, body collar with weepholes, 8 in. x 8 in. (203 x 203mm) square adjustable top with heel proof ductile iron grate, no hub (standard) outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1164
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains