เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Watts Drainage Products FD-240 epoxy coated cast iron Prison Cell floor drain with clamping collar, integral trap, 4 in. (102mm) round heel proof adjustable nickel bronze strainer secured with torx and pin screws, and IPS threaded side outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1180
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures