เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 in.  Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500
Watts

12 in. Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500

Watts Drainage FS-500 12"(305) square x 6"(152) deep PVC sanitary floor sink with secured grate,and socket outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlv

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Socket Outlet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1196
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง