เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750
Watts

12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750

Watts Drainage FS-750 12 in (305mm) square x 10 in (254mm) deep sanitary floor sink with white acid resistant porcelain enamel coated interior, loose set porcelain enamel coated cast iron grate, aluminum dome bottom strainer, and no hub (standard) outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1199
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง