เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 จาก 5 ดาว5.0(9 รีวิว)
Watts Drainage RD-100 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1225
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)