เผยแพร่สินค้าของคุณ
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO

    2.6 จาก 5 ดาว2.6(5 รีวิว)

    Series RD-100-SO epoxy coated cast iron roof drain, side outlet body, with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome, and no hub (MJ) (standard) outlet.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1231
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)