เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F

Watts Drainage RD-300-F epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, heavy 10 ga. zinc plated steel adjustable extension flange, self-locking polyethlyene dome, and no hub (standard) outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1241
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง