เผยแพร่สินค้าของคุณ
One-Piece Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-250
Watts

One-Piece Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-250

Watts Drainage Products RD-250 cast iron combination roof drain/overflow with deck flange, drain body, flashing clamp with integral gravel guard, overflow standpipe with membrane clamp, self locking cast iron dome, and no hub outlets.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1247
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง