เผยแพร่สินค้าของคุณ
PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES

Watts Drainage WD Series PDI Certified recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable baffle assembly, deep seal trap with cleanout, external cast iron flow control fitting, and no hub (standard) connections
สเปคสินค้า
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No HubKeywords: 20 gpm, bronze body and working parts, bundle, chrome plated face, epoxy-coated steel, fits 16 inch wall, grease interceptor, key operated, loose key, low-rough-in, no hub, non-freeze, pex pipe, pex sticks, recessed or floor-mounted, red, vacuum breaker, wall hydrant, waterpex, white
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1258
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)